10108369
CRTA-C1-19BL
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1908 € |
2500 + | 0,1813 € |
Cor | Azul |
---|---|
Tipo de cabeça | Cabeça não amovível |
Material | PA |
Método de montagem | Encaixe de pressão |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 40.0 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 1.575 in |
Força elástica mínima do laço | 18.1 kg |
Força elástica mínima do laço | 40 lbs |
Comprimento total | 185.0 mm |
Comprimento total | 7.283 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar