10247754
461242
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,0486 € |
500 + | 0,0461 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificação | UL |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de cabeça | Cabeça amovível |
Diâmetro do furo compatível | 3.2 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.126 in |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 25.0 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 0.984 in |
Força elástica mínima do laço | 18.0 kg |
Força elástica mínima do laço | 18.0 kg |
Comprimento total | 110.0 mm |
Comprimento total | 4.331 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar