10253441
462675
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,2836 € |
500 + | 0,2694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimento | Sem revestimento |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de furo | Sem furo para parafuso |
Localização da aba | Abaixo da cabeça |
Largura da cinta | 4.6 mm |
Largura da cinta | 0.181 in |
Comprimento da etiqueta | 28.0 mm |
Comprimento da etiqueta | 1.102 in |
LArgura da etiqueta | 13.0 mm |
LArgura da etiqueta | 0.512 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | 3 |
Padrão | RoHs |
Padrão | UL |
Padrão | HF |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar