10331088
090211000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,1659 € |
500 + | 0,1577 € |
Revestimento | Sem revestimento |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de furo | Sem furo para parafuso |
Localização da aba | Abaixo da cabeça |
Largura da cinta | 2.5 mm |
Largura da cinta | 0.098 in |
Comprimento da etiqueta | 9.0 mm |
Comprimento da etiqueta | 0.354 in |
LArgura da etiqueta | 20.0 mm |
LArgura da etiqueta | 0.787 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Padrão | UL |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar