10038055
WSLT-9-03-2-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0925 € |
5000 - 9999 | 0,0853 € |
10000 - 19999 | 0,0806 € |
20000 - 29999 | 0,076 € |
30000 + | 0,068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de sela | Topo de bloqueio |
---|---|
Largura total | 22.4 mm |
Largura total | 0.882 in |
Altura geral | 19.2 mm |
Altura geral | 0.756 in |
Altura interna | 14.1 mm |
Altura interna | 0.555 in |
Largura interna | 16.3 mm |
Largura interna | 0.642 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.063 in |
Método de montagem | Com fecho |
Material completo | Poliamida |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar