10036549
WAC3-01A4-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2932 € |
5000 + | 0,2786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Ajustável |
---|---|
Material base | Adesivo à base de borracha |
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 17.8 mm |
Comprimento da base | 0.701 in |
Largura da base | 17.8 mm |
Largura da base | 0.701 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 3.0 - 8.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.118 - 0.335 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 8.5 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.335 in |
Temperatura máxima de operação | 70 °C |
Temperatura máxima de operação | 158 °F |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 3.0 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.118 in |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operacional | 32 - 158 °F |
Altura geral | 22.2 mm |
Altura geral | 0.874 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar