10036501
WAC1-UVB
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1224 € |
2500 + | 0,1162 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Ajustável |
---|---|
Cor | Preto |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 3.0 - 8.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.118 - 0.335 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 8.5 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.335 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 3.0 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.118 in |
Espessura mínima do painel | 0.5 mm |
Espessura mínima do painel | 0.02 in |
Material completo | Nylon 6/6 resistente aos raios UV |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar