10148310
AKKL-8710-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 4999 | 0,3598 € |
5000 - 9999 | 0,3359 € |
10000 + | 0,3163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Ajustável |
---|---|
Material base | Nylon 6/6 |
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Não montado |
Comprimento da base | 50.8 mm |
Comprimento da base | 2 in |
Largura da base | 25.4 mm |
Largura da base | 1 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 22.2 - 25.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.874 - 1 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 25.4 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 1 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 22.2 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.874 in |
Altura geral | 44.5 mm |
Altura geral | 1.752 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar