10014585
LWSBH-4-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,228 € |
5000 - 9999 | 0,2052 € |
10000 - 24999 | 0,1846 € |
25000 + | 0,166 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Retangular |
Diâmetro do furo compatível | 7.9 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.311 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.252 in |
Profundidade | 5.6 mm |
Profundidade | 0.220 in |
Altura | 35.1 mm |
Altura | 1.380 in |
Altura interna | 25.9 mm |
Altura interna | 1.02 in |
Largura interna | 11.1 mm |
Largura interna | 0.437 in |
Espessura máxima compatível do painel | 6.4 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.252 in |
Largura total | 13.3 mm |
Largura total | 0.524 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Estilo | 8 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar