10281468
497636
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,5486 € |
500 + | 0,5215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Retangular |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Profundidade | 6.2 mm |
Profundidade | 0.244 in |
Altura | 17.9 mm |
Altura | 0.705 in |
Altura interna | 8.6 mm |
Altura interna | 0.339 in |
Largura interna | 11.2 mm |
Largura interna | 0.441 in |
Espessura máxima do painel | 2.0 mm |
Espessura máxima do painel | 0.079 in |
Intervalo de espessura do painel | 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.079 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar