10166376
RKW-6-6-GN
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 0,879 € |
50 + | 0,835 € |
Cor | Verde |
---|---|
Material do gancho | Polietileno de baixa densidade |
Material da cinta | Nylon |
Tipo de furo | Sem furo para parafuso |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | Não |
Comprimento total | 152.4 mm |
Comprimento total | 6 in |
Largura total | 19.1 mm |
Largura total | 0.752 in |
Largura da cinta | 9.5 mm |
Largura da cinta | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar