10166314
RKW-12-9-BL
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 1,384 € |
50 + | 1,314 € |
Cor | Azul |
---|---|
Material do gancho | Polietileno de baixa densidade |
Material da cinta | Nylon |
Tipo de furo | Screw Hole |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | Não |
Comprimento total | 229.0 mm |
Comprimento total | 9.016 in |
Largura total | 38.1 mm |
Largura total | 1.5 in |
Largura da cinta | 19.1 mm |
Largura da cinta | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar