10166291
RKW-12-24-W
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 3,735 € |
50 + | 3,548 € |
Cor | Branco |
---|---|
Material do gancho | Polietileno de baixa densidade |
Material da cinta | Nylon |
Tipo de furo | Sem furo para parafuso |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | Não |
Comprimento total | 609.6 mm |
Comprimento total | 24 in |
Largura total | 38.1 mm |
Largura total | 1.5 in |
Largura da cinta | 19.1 mm |
Largura da cinta | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar