10166147
RKW-12-13-BL
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 1,743 € |
50 + | 1,655 € |
Cor | Azul |
---|---|
Material do gancho | Polietileno de baixa densidade |
Material da cinta | Nylon |
Tipo de furo | Furo do parafuso |
Tipo | Abraçadeira padrão |
With Buckle? | Não |
Comprimento total | 330.0 mm |
Comprimento total | 12.992 in |
Largura total | 38.1 mm |
Largura total | 1.5 in |
Largura da cinta | 19.1 mm |
Largura da cinta | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.