10010822
KKD-12A5-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4389 € |
500 + | 0,417 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrílico |
---|---|
Cor | Cinzento |
Material | PVC |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 28.6 mm |
Comprimento da base | 1.126 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 19.1 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.752 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 19.1 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.752 in |
Largura da base | 25.4 mm |
Largura da base | 1 in |
Altura geral | 25.9 mm |
Altura geral | 1.02 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar