10159460
KKL-4-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,4633 € |
2500 + | 0,4401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material base | Adesivo acrílico |
---|---|
Cor | Cinzento |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 19.1 mm |
Comprimento da base | 0.752 in |
Largura da base | 19.1 mm |
Largura da base | 0.752 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.252 in |
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operacional | 32 - 122 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Tipo | 2 |
Estilo | 2 |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Ajustabilidade | Fixo |
Material completo | Cloreto de polivinila |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar