10159378
KKDL-4-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,6556 € |
2500 + | 0,6228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner |
---|---|
Cor | Cinzento |
Material | PVC |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 12.7 mm |
Comprimento da base | 0.5 in |
Largura da base | 12.7 mm |
Largura da base | 0.5 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 3.2 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.126 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 3.2 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.126 in |
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operacional | 32 - 122 °F |
Altura geral | 7.1 mm |
Altura geral | 0.28 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar