Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

RoHS Na klucz Zamki dźwigniowe

 (11 Produkty)

Lista Tabela

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Na stanie W produkcji

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamek ćwierćobrotowy

Na stanie W produkcji

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Na stanie W produkcji

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe z miniaturowym pokrętłem motylkowym

Na stanie W produkcji

Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L

Na stanie W produkcji

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe — typu „unieś i obróć”

Na stanie W produkcji

Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.

Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.

Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.

Cechy

  • Warianty lewo- i prawostronne
  • Warianty sprzedawane z krzywkami i kluczami lub bez nich
  • Dostępne rodzaje zamknięć: bez klucza, na jeden klucz (włącznie z wysokim poziomem zabezpieczeń), z kluczami CH751, z kluczami w standardzie euro, na różne klucze, z kluczem drubrodowym 5 mm i z kłódką
  • Każdy zamek dostarczany jest z dwoma kluczami (jeżeli dotyczy)
  • Warianty zamykane na klucz dostępne z osłonką (przeciwpyłową) ze stali nierdzewnej

Specyfikacja
  • Materiały: stop cynku i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał krzywki: stal i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał tulei/uszczelnienie: guma i poliuretan (PU)
  • Opcje wykończenia: matowe, malowane proszkowo, chromowane i z ocynkiem
  • Kolory: naturalny (srebrny) i czarny
  • Warianty zgodne z DIN-EN ISO 1043-1 i DIN-EN 1774
  • Warianty zapewniające klasę ochrony IP65 i IP54
  • Warianty zgodne z NEMA 4
  • Warianty zgodne z dyrektywą RoHS

W sprawie niestandardowych kolorów lub innych wariantów cylindra i klucza skontaktuj się z Essentra jeszcze dziś.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ryglowe dociskowe- uchwyt T

Na stanie W produkcji

Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Na stanie W produkcji

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe — bezpieczne

Na stanie W produkcji

Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Na stanie W produkcji

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamknięcia ćwierćobrotowe- bębenkowe

Na stanie W produkcji

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)