W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Pokrywy rur o standardowych wymiarach charakteryzują się niską ceną i wysoką jakością wykończenia. Nasze pokrywy rur o standardowych wymiarach są wykonane z różnych materiałów: LDPE i elastycznego PE, i pozwalają dobranie do szerokiego zakresu rozmiarów rur.
Te formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu. Ich budowa umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż ręczny lub za pomocą urządzenia automatycznego.
Asortyment zawiera osłony z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym dobre dopasowanie i oraz artykuły umożliwiające zwolnienie nadmiernego ciśnienia. Ponadto dostępne są osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym. Otwór odpowietrzający umożliwia prawidłowy montaż osłony, a także eliminację nadmiernego ciśnienia powietrza.
Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Zatyczki żebrowane do rur są dostępne w dwóch wersjach z giętkimi żebrami o różnej średnicy. Pasują do wielu rur drążonych i z gwintem NPT. Prosta ścianka na zewnętrznej średnicy zatyczki zapewnia bezpieczne mocowanie przez wcisk, a dopasowanie do wewnętrznej średnicy rury gwarantuje doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.
Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz zakrywanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały materiał zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.
Szeroki kołnierz tych zaślepek/nasadek stożkowych z LDPE zapewnia lepszą ochronę i łatwiejszy demontaż. Mogą pełnić funkcję zaślepek albo nasadek, zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Oferujemy kolory niebieski i czerwony.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować