10316900
RCP-092-T
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 30,4521 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał osłony | Nylon |
Materiał filtra | Poliester |
Materiał osłony palców | Nylon |
Kształt | Kwadratowy |
W komplecie | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Głębokość | 96.9 mm |
Głębokość | 3.815 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 82.4 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.244 in |
Szerokość czoła | 96.9 mm |
Szerokość czoła | 3.815 in |
Rozmiar wentylatora | 92.0 mm |
Rozmiar wentylatora | 92.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 4.1 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.161 in |
Całkowita grubość | 6.0 mm |
Całkowita grubość | 0.236 in |
Szerokość całkowita | 92.3 mm |
Szerokość całkowita | 3.634 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować