10336069
1221648
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 81,1398 zł |
50 - 99 | 46,3656 zł |
100 + | 33,1182 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał osłony | ABS |
Materiał filtra | Pianka poliuretanowa |
Materiał osłony palców | ABS |
Kształt | Kwadratowy |
W komplecie | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 82.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.252 in |
Szerokość czoła | 95.8 mm |
Szerokość czoła | 3.772 in |
Rozmiar wentylatora | 92.0 mm |
Rozmiar wentylatora | 92.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 4.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.177 in |
Wysokość całkowita | 95.8 mm |
Wysokość całkowita | 3.772 in |
Całkowita grubość | 7.1 mm |
Całkowita grubość | 0.28 in |
Szerokość całkowita | 95.8 mm |
Szerokość całkowita | 3.772 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować