Menu Search

Zestaw filtrów do wentylatorów 40.0 mm 40.0 mm ABS, pianka poliuretanowa

Zestaw filtra, osłony i ustalacza do wentylatora, zapewnia klasę ochrony IP30. Wykonanie z tworzywa sztucznego o wysokiej udarności i klasie palności UL94-V0. Filtr piankowy spełnia również wymagania normy UL94HF1 dotyczące wytwarzania dymu
Essentra Part Number:

10336038

Manufacturer Part Number:

1221645

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 25,1001 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

2 510,01 zł

100 x 25,1001 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał osłony ABS
Materiał filtra Pianka poliuretanowa
Materiał osłony palców ABS
Kształt Kwadratowy
W komplecie Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 32.0 mm
Szerokość czoła 40.0 mm
Rozmiar wentylatora 40.0 mm
Śr. otworu montażowego 4.1 mm
Wysokość całkowita 40.0 mm
Całkowita grubość 4.8 mm
Szerokość całkowita 40.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt