10094785
249920
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 26,7065 zł |
50 + | 22,2554 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 8.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.335 in |
Całkowita długość | 63.5 mm |
Całkowita długość | 2.5 in |
Całkowita grubość | 20.5 mm |
Całkowita grubość | 0.807 in |
Szerokość całkowita | 58.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.283 in |
Maks. moment obrotowy | 4.00 Nm |
Maks. moment obrotowy | 4.00 Nm |
Kolor | Czarny |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Wgłębienie otworu montażowego | Stożkowy |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy z pogłębieniem stożkowym |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Typ | Z regulacją |
Kod towaru | 3926909790 |
Regulacja oporu | Z regulacją |
Rodzaj zawiasu | Zawiasy z regulacją oporu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować