10202074
1223922
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 66,9767 zł |
50 + | 55,8139 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 5.1 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.201 in |
Całkowita długość | 25.4 mm |
Całkowita długość | 1 in |
Całkowita grubość | 12.7 mm |
Całkowita grubość | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 30.5 mm |
Szerokość całkowita | 1.201 in |
Maks. moment obrotowy | 0.30 Nm |
Maks. moment obrotowy | 0.30 Nm |
Kolor | Biały |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Typ | Adjustable |
Kod towaru | 3926300090 |
Regulacja oporu | 0,25 Nm |
Rodzaj zawiasu | Adjustable Friction Hinge |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować