10202043
1223918
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 111,9116 zł |
50 + | 93,2597 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 47.6 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.874 in |
Grubość skrzydła | 5.2 mm |
Grubość skrzydła | 0.205 in |
Całkowita długość | 57.2 mm |
Całkowita długość | 2.252 in |
Całkowita grubość | 19.4 mm |
Całkowita grubość | 0.764 in |
Szerokość całkowita | 63.5 mm |
Szerokość całkowita | 2.5 in |
Maks. moment obrotowy | 4.00 Nm |
Maks. moment obrotowy | 4.00 Nm |
Kolor | Czarny |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Typ | Z regulacją |
Kod towaru | 3926300090 |
Regulacja oporu | 4,0 Nm |
Rodzaj zawiasu | Adjustable Friction Hinge |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować