10299982
550066
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 59,1694 zł |
20 + | 49,3078 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 17.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.669 in |
Wysokość skrzydła drzwiowego | 52.0 mm |
Wysokość skrzydła drzwiowego | 2.047 in |
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 38.0 mm |
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 1.496 in |
Grubość skrzydła | 6.0 mm |
Grubość skrzydła | 0.236 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 36.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.417 in |
Śr. otworu montażowego | 4.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.157 in |
Wysokość całkowita | 81.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.189 in |
Całkowita długość | 112.0 mm |
Całkowita długość | 4.409 in |
Całkowita grubość | 73.5 mm |
Całkowita grubość | 2.894 in |
Szerokość całkowita | 52.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.047 in |
Wykończenie | Niklowane |
Pełny materiał | Stal |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować