10299715
550037
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 252,9863 zł |
25 - 49 | 210,8219 zł |
50 + | 150,587 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 38.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.496 in |
Grubość skrzydła | 4.5 mm |
Grubość skrzydła | 0.177 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 48.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.89 in |
Śr. otworu montażowego | 6.2 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.244 in |
Całkowita długość | 67.0 mm |
Całkowita długość | 2.638 in |
Całkowita grubość | 10.0 mm |
Całkowita grubość | 0.394 in |
Szerokość całkowita | 55.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.165 in |
Wykończenie | Przezroczysty |
Pełny materiał | Nylon 6: z włóknem szklanym (30%): poliformaldehyd: stal |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować