10207888
1334611
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 120,6475 zł |
50 + | 100,5396 zł |
Grubość skrzydła | 4.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.177 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 48.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.89 in |
Rozmiar mocowania | 6.2 mm |
Rozmiar mocowania | 6.2 mm |
Całkowita długość | 67.0 mm |
Całkowita długość | 2.638 in |
Całkowita grubość | 10.0 mm |
Całkowita grubość | 0.394 in |
Szerokość całkowita | 55.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.165 in |
Wykończenie | Przezroczysty |
Pełny materiał | Stal |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować