10207871
1334610
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 74,5407 zł |
50 + | 62,1173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 3.3 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.13 in |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 21.0 mm |
Największa odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.827 in |
Śr. otworu montażowego | 3.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.138 in |
Rozmiar mocowania | 3.5 mm |
Rozmiar mocowania | 3.5 mm |
Całkowita długość | 30.0 mm |
Całkowita długość | 1.181 in |
Całkowita grubość | 5.3 mm |
Całkowita grubość | 0.209 in |
Szerokość całkowita | 35.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.378 in |
Wykończenie | Czarny |
Pełny materiał | Stal |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować