10300008
550068
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 101,7226 zł |
20 + | 84,7688 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 9.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.374 in |
Całkowita długość | 131.0 mm |
Całkowita długość | 5.157 in |
Całkowita grubość | 18.0 mm |
Całkowita grubość | 0.709 in |
Szerokość całkowita | 108.0 mm |
Szerokość całkowita | 4.252 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Niklowane |
Kształt skrzydełkowy | Strzałkowe |
Pełny materiał | Poliamid z włóknem szklanym 30% |
Wgłębienie otworu montażowego | Flat |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Liczba otworów montażowych | 5 |
Materiał osi | Stal |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować