20063795
1599632
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 23,1256 zł |
50 + | 19,2713 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 4.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.157 in |
Śr. otworu montażowego | 6.8 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.268 in |
Całkowita długość | 135.0 mm |
Całkowita długość | 5.315 in |
Szerokość całkowita | 60.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.362 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Zinc Plated |
W komplecie | Fasteners not included |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Pełny materiał | Stal; stal nierdzewna |
Wgłębienie otworu montażowego | Flat |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Metoda montażu | Śruby elementów mocujących |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Fixed |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować