20123260
1599631
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 24,9492 zł |
Grubość skrzydła | 4.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.157 in |
Śr. otworu montażowego | 6.8 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.268 in |
Całkowita długość | 60.0 mm |
Całkowita długość | 2.362 in |
Szerokość całkowita | 60.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.362 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Zinc Plated |
W komplecie | Fasteners not included |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Wgłębienie otworu montażowego | Flat |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Metoda montażu | Fastener Screw/Bolts |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Fixed |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować