10352816
1501216
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 24,7813 zł |
50 + | 20,651 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 6.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.236 in |
Śr. otworu montażowego | 6.4 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.252 in |
Całkowita długość | 50 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Całkowita grubość | 11.5 mm |
Całkowita grubość | 0.453 in |
Szerokość całkowita | 50.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.969 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Czarne wykończenie anodowane |
Kształt skrzydełkowy | Kwadratowy |
Pełny materiał | Poliamid z włóknem szklanym 30%; stal nierdzewna 304 |
Wgłębienie otworu montażowego | Stożkowy |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna 304 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować