10352762
1501211
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 71,8658 zł |
50 + | 59,8881 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 2.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.079 in |
Śr. otworu montażowego | 4.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.177 in |
Całkowita długość | 50 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Szerokość całkowita | 50.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.969 in |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kształt skrzydełkowy | Kwadratowy |
Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować