10203613
1284314
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 - 39 | 11,3452 zł |
40 + | 9,4544 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 1.5 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.059 in |
Śr. otworu montażowego | 4.6 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.181 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Szerokość całkowita | 38.6 mm |
Szerokość całkowita | 1.52 in |
Kolor | Srebrny |
Wykończenie | Polerowany |
Kształt skrzydełkowy | Kwadratowy |
Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wgłębienie otworu montażowego | Stożkowy |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować