20061036
0991210E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 14,2955 zł |
50 + | 11,9129 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 8.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.315 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Całkowita grubość | 11.0 mm |
Całkowita grubość | 0.433 in |
Szerokość całkowita | 76.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.992 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Pełny materiał | Zamak ZnAl4Cu1; stal nierdzewna |
Wgłębienie otworu montażowego | Stożkowy |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować