Menu Search

Nit zatrzaskowy 3.5 mm 4.1 mm (PT) Czarny

To zamknięcie zatrzaskowe wykonano z czarnego nylonu. Jest to idealny element mocujący, pasujący do szerokiej gamy głębokości paneli i rozmiarów otworów montażowych.
Essentra Part Number:

10303269

Manufacturer Part Number:

551660

1000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,3918 zł
1000 - 4999 0,9941 zł
5000 + 0,8379 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

139,18 zł

100 x 1,3918 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne płyty Standard
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj nitu Quarter Turn
Typ 1
Wysokość po zamontowaniu 8.0 mm
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty 6.4 mm | 0.252 in
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty 6.2 mm | 0.244 in
Grubość panelu 6.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.5 - 4.1 mm
Głębokość podstawy 11.0 mm
Średnica tłoczka 8.0 mm
Średnica łba 8.5 mm
Price per piece incl VAT 1.6785 PLN
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt