10646809
34002802E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rodzaj montażu | Długi gwint |
---|---|
Rozmiar gwintu | M20 |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Średnica gwintu | 20.0 mm |
Średnica gwintu | 0.787 in |
Średnica całkowita | 17.0 mm |
Średnica całkowita | 0.669 in |
Wysokość całkowita | 17.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.669 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować