10216033
1453620
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Średnica mocowania | 2.0 mm |
Średnica mocowania | 0.079 in |
Wysokość mocowania | 3.2 mm |
Wysokość mocowania | 0.126 in |
Średnica kołnierza | 6.3 mm |
Średnica kołnierza | 0.248 in |
Grubość kołnierza | 2.0 mm |
Grubość kołnierza | 0.079 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować