10215760
1451050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 4,2132 zł |
1000 - 1999 | 2,4075 zł |
2000 + | 1,7197 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Średnica mocowania | 56.0 mm |
Średnica mocowania | 2.205 in |
Wysokość mocowania | 11.5 mm |
Wysokość mocowania | 0.453 in |
Średnica kołnierza | 62.7 mm |
Średnica kołnierza | 2.469 in |
Grubość kołnierza | 3.5 mm |
Grubość kołnierza | 0.138 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować