10494530
1450196
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 2,2289 zł |
2500 - 4999 | 1,2736 zł |
5000 + | 0,9097 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Średnica mocowania | 37.0 mm |
Średnica mocowania | 1.457 in |
Wysokość mocowania | 11.0 mm |
Wysokość mocowania | 0.433 in |
Średnica kołnierza | 41.5 mm |
Średnica kołnierza | 1.634 in |
Grubość kołnierza | 2.5 mm |
Grubość kołnierza | 0.098 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować