10240854
35-UP00H
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,2311 zł |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
---|---|
Pełny materiał | Silikon |
Kolor | Fiolet |
Średnica całkowita | 15.1 mm |
Średnica całkowita | 0.594 in |
Wysokość całkowita | 44.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.752 in |
Średnica podstawy | 10.3 mm |
Średnica podstawy | 0.406 in |
Wysokość korpusu | 25.4 mm |
Wysokość korpusu | 1 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować