10240670
35-HUP7H
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 24 | 13,2215 zł |
25 - 49 | 7,5551 zł |
50 + | 5,3965 zł |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
---|---|
Pełny materiał | Silikon |
Kolor | Niebieski |
Średnica całkowita | 36.5 mm |
Średnica całkowita | 1.437 in |
Wysokość całkowita | 44.4 mm |
Wysokość całkowita | 1.748 in |
Średnica podstawy | 30.2 mm |
Średnica podstawy | 1.189 in |
Wysokość korpusu | 25.4 mm |
Wysokość korpusu | 1 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować