Zaślepki wysokie są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości. Wytrzymają temperaturę od –40 do +135 stopni Celsjusza.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Śr. otworu montażowego | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Długość pod łbem | Całkowita grubość | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7196 zł - 4,26 zł | 5954 Na stanie |
TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
0,9265 zł - 2,0226 zł | 5035 Na stanie |
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
0,9307 zł - 0,9307 zł | W produkcji |
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
1,994 zł - 1,994 zł | W produkcji |
TPR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
1,6733 zł - 1,6733 zł | W produkcji |
Silikon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
2,8865 zł - 2,8865 zł | W produkcji |
Silikon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
1,4681 zł - 3,5522 zł | 1250 Na stanie |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
0,7023 zł - 1,7399 zł | 7970 Na stanie |
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
1,757 zł - 1,757 zł | 3000 Na stanie |
TPR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
1,1518 zł - 1,1518 zł | W produkcji |
TPR
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
2,5518 zł - 2,5518 zł | W produkcji |
TPE
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 800 Na stanie |
Silikon
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,1227 zł - 2,7814 zł | W produkcji |
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
4,581 zł - 10,022 zł | 4880 Na stanie |
TPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,09 zł - 2,7003 zł | 592 Na stanie |
TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
1,8825 zł - 1,8825 zł | 800 Na stanie |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
4,6058 zł - 4,6058 zł | 354 Na stanie |
Silikon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
4,0081 zł - 4,0081 zł | 200 Na stanie |
Silikon
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
10091197 | 0,5153 zł - 1,2767 zł | 5800 Na stanie |
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
3,0666 zł - 6,6943 zł | 10480 Na stanie |
TPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować