10024041
RQTB-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,336 zł |
Średnica całkowita | 9.0 mm |
---|---|
Średnica całkowita | 0.354 in |
Wysokość całkowita | 13.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.531 in |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować