Menu Search

Nasadka stożkowa 20.5 mm 22.1 mm (DIA) Niebieski

Stożkowa zaślepka/zatyczka z szerokim kołnierzem wykonana z niebieskiego LDPE służy do zaślepiania otworów o średnicy 30,1 mm | 1,185 cala. Kołnierz zapewnia dodatkową ochronę i zapobiega siłowemu przeciskaniu zaślepki przez zabezpieczany komponent.
Essentra Part Number:

10160145

Manufacturer Part Number:

LF16A

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 0,7562 zł
1500 - 2999 0,6875 zł
3000 + 0,491 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

226,86 zł

300 x 0,7562 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.1 mm
Min. średnica wewnętrzna 17.6 mm
Maks. średnica wewnętrzna 20.5 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
h 14.7 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt