10160091
LF-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,4997 zł |
2500 - 4999 | 0,4543 zł |
5000 + | 0,3245 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 12.3 mm |
---|---|
D | 0.484 in |
Min. średnica wewnętrzna | 3.7 mm |
Min. średnica wewnętrzna | 0.146 in |
Maks. średnica wewnętrzna | 6.2 mm |
Maks. średnica wewnętrzna | 0.244 in |
d1 | 6.0 mm |
d1 | 0.236 in |
d2 | 7.4 mm |
d2 | 0.291 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować