10160039
LF-11X
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,6756 zł |
2500 - 4999 | 0,6141 zł |
5000 + | 0,4387 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 24.1 mm |
---|---|
D | 0.949 in |
Min. średnica wewnętrzna | 12.7 mm |
Min. średnica wewnętrzna | 0.5 in |
Maks. średnica wewnętrzna | 14.7 mm |
Maks. średnica wewnętrzna | 0.579 in |
d1 | 14.4 mm |
d1 | 0.567 in |
d2 | 16.0 mm |
d2 | 0.63 in |
h | 12.5 mm |
h | 0.492 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować