Menu Search

Zaślepki stożkowe maskujące 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Czarny

Ta zaślepka/nasadka stożkowa została wykonana z czarnego EPDM i nadaje się do stosowania w temperaturze do 180°C. Stanowi element uniwersalny, który można stosować do maskowania odsłoniętych śrub dwustronnych lub zaślepiania wnętrza otworów.
Essentra Part Number:

10251751

Manufacturer Part Number:

461903

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 3,0677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

613,54 zł

200 x 3,0677 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Wysokość całkowita 53.0 mm
Średnica zaślepki 22.0 mm
Średnica kołnierza 31.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt