10149713
BL7J
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
150 - 749 | 1,8243 zł |
750 - 1499 | 1,0424 zł |
1500 + | 0,7446 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Gwint |
---|---|
Sprzężenie gwintu | Zaślepki złączek gwintowanych |
Kolor | Żółty |
Pełny materiał | Polipropylen |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kompatybilny standard gwintów (wszystkie) | UNF |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 3/4-16 |
Długość gwintu | 13.2 mm |
Długość gwintu | 0.520 in |
Średnica całkowita | 23.9 mm |
Średnica całkowita | 0.941 in |
Wysokość całkowita | 20.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.799 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.83 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.19 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować